??
CAD model selection
K1284.20712201
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1284 - Cam action indexing plunger with stop
Bill of material
K1284.20712201
BESTKIPP
Order No.
K1284.20712201 mm
FORM
form
D mm
AUSF
version
grip powder-coated mm
AUSF1
version
right mm
POS
Position
D
diameter
12.0 mm
D1
thread
M20X1,5 mm
D2
diameter
20.0 mm
L
Length
70.0 mm
L1
Length
50.0 mm
L3
Length
30.0 N
B
width
18.0 N
B1
width
6.0 mm
H
height
12.0 mm
SW1
width across flats
20.0 mm
SW2
width across flats
30.0 mm
FX30
chamfer
3.0 mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
20.0 mm
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
60.0 mm
GEW
Approx. weight
0.1946 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245318490
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions